Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10269534
491045
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 31 | 12,7299 € |
| 32 + | 6,7134 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | Plastica |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Grigio scuro |
| Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite |
| Tipo di montaggio | Foro per bullone |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Larghezza ruota | 24.0 mm |
| Larghezza ruota | 0.945 in |
| Diametro ruota | 75.0 mm |
| Diametro ruota | 2.953 in |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
| Altezza totale | 106.0 mm |
| Altezza totale | 4.173 in |
| Codice doganale | 7326909890 |