Menu Ricerca

Ruota modello Linea 125.0 mm 110.0 kg Bolt Hole PA Nero

Codice articolo Essentra :

10637449

Codice articolo precedente:

1220446

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
18 + 30,9003 €
Confezione standard: 18

Ordina a multipli di 18

Totale ordine:

556,21 €

18 x 30,9003 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota PU
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia modello Linea
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 110.0 kg
Diametro ruota 125.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Poliuretano
Finitura alloggiamento ruota Senza finitura
Altezza totale 143.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci