Menu Ricerca

Ruote per il settore medicale

Disponibile

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
17,959 € - 34,7395 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
12,6053 € - 27,3448 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota modello Levina
100.0 kg
3,2998 € - 13,8899 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
40.0 kg
39,9686 € - 79,1752 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
110.0 kg
23,9925 € - 47,5289 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
100.0 kg
14,5881 € - 28,91 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
100.0 kg
6,4584 € - 12,7894 € 486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
40.0 kg
74,0063 € - 74,0063 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
130.0 kg
8,2713 € - 16,1206 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
  • di 8
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Grigio

10269398

Fascia di prezzo
34,7395 € - 17,959 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Grigio

10193204

Fascia di prezzo
27,3448 € - 12,6053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Grigio

10277836

Fascia di prezzo
13,8899 € - 3,2998 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 125.0 mm 110.0 kg Foro per bullone Nero

10193419

Fascia di prezzo
79,1752 € - 39,9686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 100.0 mm 100.0 kg Foro cieco Nero

10193358

Fascia di prezzo
47,5289 € - 23,9925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 50.0 mm 100.0 kg Foro cieco Nero

10193372

Fascia di prezzo
28,91 € - 14,5881 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 55.0 mm 40.0 kg Foro cieco Nero

10193297

Fascia di prezzo
12,7894 € - 6,4584 €

Livelli di giacenza
486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota modello Linea 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Nero

10634455

Fascia di prezzo
74,0063 € - 74,0063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite 47.0 mm Grigio

10277775

Fascia di prezzo
16,1206 € - 8,2713 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Screw on