Menu Ricerca

Ruote per alte temperature

Disponibile

Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Materiale ruota Capacità di carico Acquista
45,7897 € - 89,139 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
100.0 kg
36,2862 € - 117,3946 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
Fenolico
53,4378 € - 172,9541 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Fenolico
150.0 kg
3,0309 € - 5,9188 € 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra
Plastica
35.0 kg
6,77 € - 13,176 € 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
Plastica
2,9884 € - 6,2757 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota girevole con piastra
Plastica
25.0 kg
5,3962 € - 10,4992 € 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
Plastica
64,9808 € - 126,5257 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
Fenolico
100.0 kg
3,7249 € - 7,2572 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota girevole con piastra
Plastica
40.0 kg
70,8869 € - 229,4356 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
Fenolico
150.0 kg
5,1554 € - 10,053 € 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
Plastica
50.0 kg
30,8192 € - 60,0209 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
Fenolico
100.0 kg
22,4051 € - 94,0168 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
Fenolico
100.0 kg
35,8188 € - 115,9372 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Fenolico
150.0 kg
29,2045 € - 85,8673 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
Ruota con piastra fissa
PA
15.0 kg
39,2604 € - 76,3794 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Piastra fissa
Fenolico
100.0 kg
23,9075 € - 70,2821 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Termoplastico
31,5131 € - 61,3296 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
100.0 kg
51,0017 € - 99,3111 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
120.0 kg
16,974 € - 71,2636 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
120.0 kg
  • di 2
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Nero

10277515

Fascia di prezzo
89,139 € - 45,7897 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

10277393

Fascia di prezzo
117,3946 € - 36,2862 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Materiale ruota
    Fenolico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
Rotella 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Fissaggio a vite Nero

10277485

Fascia di prezzo
172,9541 € - 53,4378 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per vite Nero

10277584

Fascia di prezzo
5,9188 € - 3,0309 €

Livelli di giacenza
380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.0 mm
  • Altezza totale
    67.0 mm
  • Capacità di carico
    35.0 kg
  • Materiale ruota
    Plastica
Rotella 60.0 mm 40.0 kg Foro per vite 47.0 mm Nero

10277621

Fascia di prezzo
13,176 € - 6,77 €

Livelli di giacenza
281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
  • Altezza totale
    79.0 mm
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio zincato
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per vite Nero

10277577

Fascia di prezzo
6,2757 € - 2,9884 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    40.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.5 mm
  • Altezza totale
    62.0 mm
  • Capacità di carico
    25.0 kg
  • Materiale ruota
    Plastica
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per vite 47.0 mm Nero

10277614

Fascia di prezzo
10,4992 € - 5,3962 €

Livelli di giacenza
296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.0 mm
  • Altezza totale
    67.5 mm
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio zincato
Rotella 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Fissaggio a vite Nero

10277492

Fascia di prezzo
126,5257 € - 64,9808 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 60.0 mm 40.0 kg Foro per vite Nero

10277591

Fascia di prezzo
7,2572 € - 3,7249 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
  • Altezza totale
    79.0 mm
  • Capacità di carico
    40.0 kg
  • Materiale ruota
    Plastica
Rotella 100.0 mm 150.0 kg Fissaggio a vite Nero

10277508

Fascia di prezzo
229,4356 € - 70,8869 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite Nero

10277607

Fascia di prezzo
10,053 € - 5,1554 €

Livelli di giacenza
182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    20.0 mm
  • Altezza totale
    99.0 mm
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Materiale ruota
    Plastica
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Fissaggio a vite Nero

10277379

Fascia di prezzo
60,0209 € - 30,8192 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Fissaggio a vite Nero

10277478

Fascia di prezzo
94,0168 € - 22,4051 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Fissaggio a vite Nero

10277386

Fascia di prezzo
115,9372 € - 35,8188 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Ruota con piastra fissa 35.0 mm Nero

10209059

Fascia di prezzo
85,8673 € - 29,2045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    15.0 kg
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 35.0 mm Nero

10277553

Fascia di prezzo
76,3794 € - 39,2604 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 100.0 mm 152.9 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

10209004

Fascia di prezzo
70,2821 € - 23,9075 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Materiale ruota
    Termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Nero

10277416

Fascia di prezzo
61,3296 € - 31,5131 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Nero

10277522

Fascia di prezzo
99,3111 € - 51,0017 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    120.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Nero

10277423

Fascia di prezzo
71,2636 € - 16,974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    120.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico