Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0896 € - 0,1195 € 5172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.3 mm
31.8 mm
1 mm
0,0536 € - 0,0713 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
0.8 mm
0,1773 € - 0,2365 € 5364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
0,0777 € - 0,096 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.1 mm
22.9 mm
1.5 mm
0,066 € - 0,0814 € 1668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0644 € - 0,0859 € 37997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
0,0457 € - 0,061 € 20498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0507 € - 0,0626 € 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
0,0666 € - 0,0823 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
0,0917 € - 0,1132 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
0,1056 € - 0,1304 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
0,1033 € - 0,1276 € 9065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,05 € - 0,0665 € 16996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
19.1 mm
1 mm
0,1069 € - 0,1485 € 32724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
0,1485 € - 0,2076 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,2282 € - 0,4166 € 3345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,5183 € - 1,7704 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,2236 € - 4,5463 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
PEEK
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0572 € - 0,0572 € 132785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
10213407 0,0361 € - 0,0361 € 178031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
  • di 31
N/A 0.839 in (ID) 1.250 in (OD)

10357132

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,0896 €

Livelli di giacenza
5172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.3 mm
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Spessore
    1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.257 in (ID) 0.875 in (OD)

10356890

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 12.7 mm (ID) 22.3 mm (OD)

10356944

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1773 €

Livelli di giacenza
5364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.7 mm
  • Diametro esterno
    22.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.515 in (ID) 0.900 in (OD)

10356951

Fascia di prezzo
0,096 € - 0,0777 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.1 mm
  • Diametro esterno
    22.9 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.320 in (ID) 1.125 in (OD)

10357040

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
1668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.516 in (ID) 0.743 in (OD)

10356814

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
37997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.1 mm
  • Diametro esterno
    18.9 mm
  • Spessore
    2.4 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356661

Fascia di prezzo
0,061 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
20498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.7 mm
  • Diametro esterno
    17.4 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
#2 N/A 0.343 in (ID) 0.885 in (OD)

10356906

Fascia di prezzo
0,0626 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.7 mm
  • Diametro esterno
    22.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

10356760

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.7 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    4 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

10356784

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.8 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    5.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.643 in (ID) 1.225 in (OD)

10357088

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    31.1 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
#4 N/A 0.875 in (ID) 1.250 in (OD)

10357095

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
9065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.2 mm
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.317 in (ID) 0.750 in (OD)

10356869

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,05 €

Livelli di giacenza
16996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041826

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
32724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.4 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041864

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1485 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.2 mm
  • Diametro esterno
    26.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041901

Fascia di prezzo
0,4166 € - 0,2282 €

Livelli di giacenza
3345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.2 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella piatta 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Fascia di prezzo
1,7704 € - 0,5183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

10220900

Fascia di prezzo
4,5463 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10325056

Fascia di prezzo
0,0572 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
132785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213407

Fascia di prezzo
0,0361 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
178031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero