Menu Ricerca

Rondella piatta 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

Rondelle piatte e tonde realizzate in PEEK (polietere etere chetone), progettate per applicazioni ad alte temperature, con una temperatura massima di uso continuo di 180°C. Il PEEK presenta forza e resistenza all'usura elevate, oltre a un eccellente isolamento chimico ed elettrico. Classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10220863

Codice articolo precedente:

185030070409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,7704 €
250 - 999 0,6911 €
1000 + 0,5183 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

44,26 €

25 x 1,7704 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 3.2 mm
Diametro esterno 7.0 mm
Spessore 0.5 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Marrone chiaro
Materiale (nome esteso) PEEK
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci