Menu Ricerca

N/A 0.643 in (ID) 1.225 in (OD)

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale che offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendola ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10357088

Codice articolo precedente:

17W12250

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1304 €
5000 - 19999 0,1174 €
20000 + 0,1056 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

130,40 €

1000 x 0,1304 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 16.3 mm
Diametro esterno 31.1 mm
Spessore 2.5 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci