17W08754
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0492 € |
2500 - 9999 | 0,0443 € |
10000 + | 0,0398 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 8.7 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.343 in |
Outside Diameter | 22.5 mm |
Outside Diameter | 0.886 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare