Menu Ricerca

N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale che offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendola ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10356760

Codice articolo precedente:

17W07501

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0823 €
2500 - 9999 0,074 €
10000 + 0,0666 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

41,15 €

500 x 0,0823 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 4.7 mm
Diametro esterno 19.1 mm
Spessore 4 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci