Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
10386286 0,0737 € - 0,082 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
5.1 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,3327 € - 0,3327 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0943 € - 0,1529 € 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,5005 € - 0,5005 € 55248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0552 € - 0,0647 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0419 € - 0,0492 € 70880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,1529 € - 0,16 € 38800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1274 € - 0,2011 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.6 mm
0,0879 € - 0,143 € 28899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,4078 € - 0,4078 € 1953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1077 € - 0,1198 € 11955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,026 € - 0,0303 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0718 € - 0,1167 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,1303 € - 0,1458 € 38258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,1108 € - 0,1233 € 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,0856 € - 0,10 € 49093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0805 € - 0,0944 € 28507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,1595 € - 0,187 € 1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,0818 € - 0,0955 € 27800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0294 € - 0,0343 € 55908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
  • di 31
Rondella 5.1 mm 9.5 mm 1.6 mm PA

10386286

Fascia di prezzo
0,082 € - 0,0737 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041970

Fascia di prezzo
0,3327 € - 0,3327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.5 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella piatta 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10219546

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,0943 €

Livelli di giacenza
1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Fascia di prezzo
0,5005 € - 0,5005 €

Livelli di giacenza
55248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Fascia di prezzo
0,0647 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Fascia di prezzo
0,0492 € - 0,0419 €

Livelli di giacenza
70880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
38800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

10219560

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1274 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
28899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10135204

Fascia di prezzo
0,4078 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
1953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    37.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Fascia di prezzo
0,1198 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
11955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.3 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Fascia di prezzo
0,0303 € - 0,026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.1 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10395790

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1303 €

Livelli di giacenza
38258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.8 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

10139622

Fascia di prezzo
0,1233 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    6.4 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068274

Fascia di prezzo
0,10 € - 0,0856 €

Livelli di giacenza
49093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 21.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068052

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
28507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    21.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068335

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1595 €

Livelli di giacenza
1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.5 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067970

Fascia di prezzo
0,0955 € - 0,0818 €

Livelli di giacenza
27800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.2 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067451

Fascia di prezzo
0,0343 € - 0,0294 €

Livelli di giacenza
55908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale