Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0399 € - 0,0493 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,4122 € - 0,5088 € 7979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,2736 € - 0,2873 € 112489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0538 € - 0,0664 € 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,085 € - 0,105 € 1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0477 € - 0,0635 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,4152 € - 0,4152 € 6414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0439 € - 0,0489 € 38852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0419 € - 0,0466 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0614 € - 0,0684 € 3510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,3836 € - 0,4166 € 3544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,078 € - 0,091 € 7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0567 € - 0,0633 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0688 € - 0,0768 € 11193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,1663 € - 0,1801 € 16268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0532 € - 0,0622 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0596 € - 0,0664 € 10361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0441 € - 0,0492 € 3893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0313 € - 0,0349 € 52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0227 € - 0,028 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
  • di 31
3/8 N/A 0.250 in (ID) 0.625 in (OD)

10356562

Fascia di prezzo
0,0493 € - 0,0399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Fascia di prezzo
0,5088 € - 0,4122 €

Livelli di giacenza
7979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340516

Fascia di prezzo
0,2873 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
112489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.7 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
1/4 N/A 0.257 in (ID) 0.875 in (OD)

10356920

Fascia di prezzo
0,0664 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.406 in (ID) 1.000 in (OD)

10356999

Fascia di prezzo
0,105 € - 0,085 €

Livelli di giacenza
1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.250 in (ID) 0.500 in (OD)

10356340

Fascia di prezzo
0,0635 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    3.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Fascia di prezzo
0,4152 € - 0,4152 €

Livelli di giacenza
6414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214626

Fascia di prezzo
0,0489 € - 0,0439 €

Livelli di giacenza
38852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10414620

Fascia di prezzo
0,0466 € - 0,0419 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro esterno
    12.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340622

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0614 €

Livelli di giacenza
3510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340547

Fascia di prezzo
0,4166 € - 0,3836 €

Livelli di giacenza
3544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.5 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340592

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,078 €

Livelli di giacenza
7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10415269

Fascia di prezzo
0,0633 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
11193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    21.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Fascia di prezzo
0,1801 € - 0,1663 €

Livelli di giacenza
16268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Fascia di prezzo
0,0622 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Fascia di prezzo
0,0664 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
10361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    12.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Fascia di prezzo
0,0492 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
3893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
#10 N/A 0.130 in (ID) 0.318 in (OD)

10639559

Fascia di prezzo
0,028 € - 0,0227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Diametro esterno
    8.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo