Menu Ricerca

Rondella 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

Rondella piatta e rotonda in poliammide naturale (PA 66), usata per isolare il rivetto da elettricità e umidità. Il PA 66 offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10340592

Codice articolo precedente:

1344046

7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,091 €
10000 - 19999 0,0868 €
20000 + 0,078 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

91,00 €

1000 x 0,091 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 6.4 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Spessore 1.5 mm
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1344046 sostituisce:

Naturale PA Rondella piatta - Diametro interno 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; Spessore 1.5 mm | 0.059 in; Dimensioni vite compatibile M6;
Codice articolo Essentra : 10232262
Codice articolo precedente: 1020200000VR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci