Menu Ricerca

Rondella 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Codice articolo Essentra :

10415269

Codice articolo precedente:

1344050

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0633 €
10000 - 19999 0,0599 €
20000 + 0,0567 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

63,30 €

1000 x 0,0633 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 6.4 mm
Diametro esterno 15.0 mm
Spessore 1.6 mm
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1344050 sostituisce:

Naturale PA Rondella piatta - Diametro interno 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; Spessore 1.6 mm | 0.063 in; Dimensioni vite compatibile M6;
Codice articolo Essentra : 10120057
Codice articolo precedente: 1008200000VR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci