Menu Ricerca

Rondella 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale che offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendola ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10340516

Codice articolo precedente:

1342919

112489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2873 €
10000 + 0,2736 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

287,30 €

1000 x 0,2873 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 7.7 mm
Diametro esterno 12.0 mm
Spessore 2.0 mm
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1342919 sostituisce:

Rondella 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm PA
Codice articolo Essentra : 10639566
Codice articolo precedente: 1007300000VR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci