Menu Ricerca

Rondella 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

A Flat Round Washer, ideal for isulating, cushioning and acting as a spacer for a variety of applications.
Codice articolo Essentra :

10411506

Codice articolo precedente:

8013060902

7979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,5088 €
5000 - 19999 0,458 €
20000 + 0,4122 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

508,80 €

1000 x 0,5088 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 6.0 mm
Diametro esterno 20.0 mm
Spessore 4.0 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci