Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Dimensioni vite Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0871 € - 0,1215 € 84969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
0,0678 € - 0,0947 € 15248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,3824 € - 0,6217 € 5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M13
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0944 € - 0,1515 € 5076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3824 € - 0,6217 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0349 € - 0,0349 € 58563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,0845 € - 0,1179 € 37268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0678 € - 0,0947 € 6785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0987 € - 0,1378 € 11611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0658 € - 0,0919 € 41100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1529 € - 0,2138 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1222 € - 0,1912 € Richiedi il lead time qui
Naturale
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,088 € - 0,1444 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1052 € - 0,1713 € 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,0704 € - 0,0981 € 64863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0343 € - 0,0343 € 81000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
10070741 0,06 € - 0,0703 € 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0601 € - 0,0703 € 125750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0306 € - 0,0358 € 195980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0594 € - 0,0696 € Richiedi il lead time qui
Naturale
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • di 8
Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
84969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.2 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Fascia di prezzo
0,0947 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
15248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    PVC
Rondella piatta 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Dimensioni vite
    M13
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,0944 €

Livelli di giacenza
5076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    M3.5
  • Materiale
    PC
Rondelle di ritegno 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
58563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Fascia di prezzo
0,1179 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
37268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    PA
Rondella piatta 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Fascia di prezzo
0,0947 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
6785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Fascia di prezzo
0,1378 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
11611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0658 €

Livelli di giacenza
41100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    PC
Rondelle di ritegno 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.8 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Dimensioni vite
    M2.5
  • Materiale
    PC
Rondelle di ritegno 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.6 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    PC
Rondelle di ritegno 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Fascia di prezzo
0,0981 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
64863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    21.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Fascia di prezzo
0,0343 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
81000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
125750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M8
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Fascia di prezzo
0,0358 € - 0,0306 €

Livelli di giacenza
195980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Fascia di prezzo
0,0696 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Naturale