Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

Rondella di ritenzione anticaduta in PVC nero - 6,4 mm | 0,252 in; 30,0 mm | 1,181 in; spessore 3,0 mm | 0,118 in; compatibile con le dimensioni delle viti M3
Codice articolo Essentra :

10117392

Codice articolo precedente:

033030011407

15248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0947 €
1000 + 0,0678 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

47,35 €

500 x 0,0947 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 3.2 mm
Diametro esterno 15.0 mm
Spessore 1.5 mm
Dimensioni vite M3
Materiale PVC
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci