Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

Codice articolo Essentra :

10070826

Codice articolo precedente:

1040260900VR

27058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0696 €
10000 - 19999 0,0664 €
20000 + 0,0594 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

69,60 €

1000 x 0,0696 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.2 mm
Diametro esterno 16.0 mm
Spessore 1.6 mm
Materiale HDPE
Colore Naturale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci