Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

Codice articolo Essentra :

10060070

Codice articolo precedente:

041040000001

65183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0343 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

34,30 €

1000 x 0,0343 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 4.3 mm
Diametro esterno 8.0 mm
Spessore 1.0 mm
Dimensioni vite M4
Materiale PA
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci