Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Dimensioni vite | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0871 € - 0,1215 € | 84969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
M6
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0947 € | 15248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
M3
|
PVC
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,6217 € | 5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
M13
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1515 € | 5076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,6217 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0349 € | 58563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1179 € | 37268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M6
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0947 € | 6785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
M5
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1378 € | 11611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0919 € | 41100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2138 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,088 € - 0,1444 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1713 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0981 € | 64863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0343 € | 81000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10070741 | 0,06 € - 0,0703 € | 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,0601 € - 0,0703 € | 125750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M8
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0358 € | 195980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0696 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare