Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 0.218 in 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 11.5 mm | 0.453 in Outside Diameter, 5.5 mm | 0.218 in Inside Diameter and 1.1 mm | 0.045 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Codice articolo Essentra :

10217122

Codice articolo precedente:

16FWRT008045

999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0373 €
5000 - 19999 0,0336 €
20000 + 0,0302 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

37,30 €

1000 x 0,0373 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.5 mm
Diametro esterno 11.5 mm
Spessore 1.1 mm
Dimensioni vite #8
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci