Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

Rondella di ritenzione in nylon con diametro esterno di 16 mm | 0,630 in, diametro interno di 7 mm | 0,277 in e spessore di 1,6 mm | 0,062 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti #10.
Codice articolo Essentra :

10217191

Codice articolo precedente:

16FWRT010062C

493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0446 €
5000 - 19999 0,0401 €
20000 + 0,0361 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

44,60 €

1000 x 0,0446 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 7 mm
Diametro esterno 16 mm
Spessore 1.6 mm
Materiale Nylon 6/6
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci