Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 0.275 in 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

Rondella di ritenzione in nylon con diametro esterno di 20 mm | 0,787 in, diametro interno di 7 mm | 0,275 in e spessore di 1,5 mm | 0,059 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti #10.
Codice articolo Essentra :

10217160

Codice articolo precedente:

16FWRT010059

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0778 €
2500 - 9999 0,07 €
10000 + 0,063 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

38,90 €

500 x 0,0778 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 7 mm
Diametro esterno 20 mm
Spessore 1.5 mm
Dimensioni vite #10
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci