Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 15.1 mm | 0.594 in Outside Diameter, 9.5 mm | 0.375 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 1/4 screws sizes.
Codice articolo Essentra :

10217207

Codice articolo precedente:

16FWRT250032

9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0297 €
5000 - 19999 0,0267 €
20000 + 0,024 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

29,70 €

1000 x 0,0297 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 9.5 mm
Diametro esterno 15.1 mm
Spessore 0.8 mm
Dimensioni vite 1/4
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci