Menu Ricerca

Rivetti spinati

Disponibile

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Stile testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1756 € - 0,228 € 62500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1332 € - 0,1713 € 111412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,3753 € - 0,3753 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,0844 € - 0,0985 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3257 € - 0,3257 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1883 € - 0,1968 € 1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1332 € - 0,1713 € 34009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1472 € - 0,1912 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1572 € - 0,1572 € 6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1846 € - 0,2138 € 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3059 € - 0,3059 € 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1671 € - 0,1728 € 1014200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1742 € - 0,1812 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1516 € - 0,1872 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1175 € - 0,1375 € 14949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1516 € - 0,1872 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2308 € - 0,2308 € 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3752 € - 0,3752 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1489 € - 0,165 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1742 € - 0,1812 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
  • di 6
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10067215

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
62500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10066812

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
111412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Fascia di prezzo
0,3753 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.7 - 11.5 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
Clip da assemblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10106488

Fascia di prezzo
0,0985 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 18.0 mm

10144244

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10066843

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
34009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Blu

10066928

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1846 €

Livelli di giacenza
3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Fascia di prezzo
0,3059 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza attacco
    16.0 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
N/A Nero 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Fascia di prezzo
0,1728 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
1014200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.8 - 12.8 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
N/A Nero 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    19.8 - 34.9 mm
  • Lunghezza attacco
    19.5 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
N/A Nero 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000854

Fascia di prezzo
0,1872 € - 0,1516 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.8 - 12.8 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
Clip da assemblare 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10106464

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
14949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A Nero 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000878

Fascia di prezzo
0,1872 € - 0,1516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.7 - 20.6 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Fascia di prezzo
0,2308 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Fascia di prezzo
0,3752 € - 0,3752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza attacco
    16.0 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
N/A Nero 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000755

Fascia di prezzo
0,165 € - 0,1489 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
N/A Nero 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000793

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.7 - 20.6 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm