Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10144275
8100691700VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,2308 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.197 - 0.315 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 13.0 - 20.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.512 - 0.787 in |
| Lunghezza attacco | 0.512 in |
| Lunghezza attacco | 13.0 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Altezza testa | 0.118 in |
| Altezza testa | 3.0 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Trasparente |
| Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 239 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 115 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |