Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.
I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.
Codice Serie: SR5740
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Altezza testa | Stile testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1472 € - 0,1912 € | 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 30883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 1709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 13805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 94427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 14228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 21442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 65507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 52929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 16510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 46097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 34378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 44724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 89782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,228 € | 6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm