Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10106488
8100670008VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0961 € |
| 10000 - 19999 | 0,0913 € |
| 20000 + | 0,0823 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.197 - 0.315 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.209 - 0.295 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 5.3 - 7.5 mm |
| Lunghezza attacco | 0.217 in |
| Lunghezza attacco | 5.5 mm |
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Altezza testa | 0.118 in |
| Altezza testa | 3.0 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |