I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1883 € - 0,3441 € | 6709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,3215 € - 0,5226 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,2917 € - 0,473 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1855 € - 0,3399 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4093 € - 0,667 € | 47711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,2166 € | 79045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,3285 € | 34491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,439 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.7 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,3753 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,9092 € - 1,6004 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2294 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
| 10149744 | 0,354 € - 0,354 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
| 0,2322 € - 0,2662 € | 3994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1926 € | 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1926 € | 35633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | 186350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.188 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,1555 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | 4740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | 17541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare