I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1318 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
0.281 in
7.14 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.832 in
21.1 mm
|
||
| 0,3215 € - 0,3215 € | 6746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,3399 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,2081 € | 335000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,3654 € | 359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3172 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,1107 € | 10808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2971 € - 0,2971 € | 36240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,2915 € | 15793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,4277 € | 10450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,6146 € - 0,6146 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1855 € | 54285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3158 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,6954 € - 0,6954 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,1788 € | 1137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2513 € - 0,2513 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6 mm
|
Trasparente
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare