10022719
RBF-4-15-8
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1586 € |
| 5000 - 9999 | 0,1472 € |
| 10000 - 19999 | 0,1396 € |
| 20000 + | 0,1318 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.591 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 15 mm |
| Diametro testa | 8 mm |
| Diametro testa | 0.315 in |
| Altezza testa | 0.039 in |
| Altezza testa | 1 mm |
| Spessore minimo pannello | 5.7 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.224 in |
| Spessore massimo pannello | 10.7 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.421 in |
| Diametro minimo foro | 0.157 in |
| Diametro minimo foro | 4.0 mm |
| Diametro massimo foro | 4 mm |
| Diametro massimo foro | 0.157 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | Nylon |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare