I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3441 € - 0,558 € | 25163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,3144 € - 0,5084 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,3611 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4716 € - 0,7676 € | 13211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,2166 € | 206400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,3356 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,9092 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,2818 € - 0,4574 € | 7766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,2181 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,4617 € | 6395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,6458 € - 1,0183 € | 606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,6387 € - 1,0041 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,3795 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,4064 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,5651 € | 3617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,177 € - 0,3215 € | 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.220 in
5.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,3724 € | 1568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,3328 € | 36709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,1685 € | 26069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,245 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
0.269 in
6.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare