Menu Ricerca

Rivetto a pressione Nylon Nero

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo Essentra :

10164389

Codice articolo precedente:

RBF-4-11.1-16

4740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1586 €
5000 - 9999 0,1472 €
10000 - 19999 0,1396 €
20000 + 0,1318 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

158,60 €

1000 x 0,1586 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.1 mm
Diametro testa 16 mm
Altezza testa 2 mm
Spessore minimo pannello 2.1 mm
Spessore massimo pannello 7.2 mm
Diametro massimo foro 4.0 mm
Colore Nero
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci