Menu Ricerca

Rivetto a pressione Nylon Naturale

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon naturale, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo Essentra :

10091593

Codice articolo precedente:

167201000002

79045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2166 €
500 - 999 0,1529 €
1000 + 0,1182 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

21,66 €

100 x 0,2166 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 7 mm
Diametro testa 6 mm
Spessore minimo pannello 1.5 mm
Spessore massimo pannello 4.0 mm
Diametro minimo foro 2.7 mm
Diametro massimo foro 2.7 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci