Menu Ricerca

Puntali rotondi - Standard

Disponibile

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Materiale d h Tipo Acquista
0,0928 € - 0,1993 € 1214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0518 € - 0,1242 € 11640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1741 € - 0,412 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,449 € - 1,0649 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0997 € - 0,2582 € 8380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1221 € - 0,3133 € 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3565 € - 0,3685 € 3615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
30.0 mm
0,0702 € - 0,1703 € 1204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1828 € - 0,384 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
18.0 mm
0,1209 € - 0,3162 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
25.0 mm
0,0585 € - 0,1291 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1094 € - 0,2155 € 28756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 - Impieghi gravosi
0,1506 € - 0,2749 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 - Impieghi gravosi
0,1533 € - 0,1784 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
18.0 mm
0,0712 € - 0,2286 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1429 € - 0,2648 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,228 € - 0,3191 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0615 € - 0,1281 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1796 € - 0,4004 € 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3247 € - 0,6528 € 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • di 4
Puntale rotondo 19.0 mm LDPE - PIR Bianco

10070017

Fascia di prezzo
0,1993 € - 0,0928 €

Livelli di giacenza
1214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 12.7 mm LDPE - PIR Nero

10071144

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
11640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 28.6 mm LDPE - PIR Nero

10082942

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 38.1 mm LDPE - PIR Nero

10092705

Fascia di prezzo
1,0649 € - 0,449 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 22.2 mm LDPE - PIR Bianco

10069998

Fascia di prezzo
0,2582 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
8380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 25.4 mm LDPE - PIR Bianco

10070055

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Bianco

10257265

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,3565 €

Livelli di giacenza
3615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 19.0 mm LDPE - PIR Nero

10070024

Fascia di prezzo
0,1703 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
1204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Bianco

10257296

Fascia di prezzo
0,384 € - 0,1828 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 25.0 mm LDPE Bianco

10257555

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 15.8 mm LDPE - PIR Nero

10104590

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 6.0 mm LDPE - PIR Nero

10116463

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
28756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 13.0 mm LDPE - PIR Nero

10116500

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Nero

10257326

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 16.0 mm LDPE Bianco

10246887

Fascia di prezzo
0,2286 € - 0,0712 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
Puntale rotondo 22.0 mm LDPE Nero

10246856

Fascia di prezzo
0,2648 € - 0,1429 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 22.0 mm LDPE Bianco

10246894

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
Puntale rotondo 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

10104323

Fascia di prezzo
0,1281 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 28.6 mm LDPE - PIR Bianco

10104583

Fascia di prezzo
0,4004 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo per impieghi gravosi 38.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10257241

Fascia di prezzo
0,6528 € - 0,3247 €

Livelli di giacenza
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero