Menu Ricerca

Puntale rotondo 28.6 mm LDPE - PIR Bianco

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE bianco.
Codice articolo Essentra :

10104583

Codice articolo precedente:

52001

1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
120 - 1199 0,4104 €
1200 + 0,1841 €
Confezione standard: 1200

Ordina a multipli di 120

Totale ordine:

49,25 €

120 x 0,4104 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 28.6 mm
h 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci