Menu Ricerca

Puntale rotondo per impieghi gravosi 40.0 mm 20.0 mm PVC Nero

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In PVC nero.
Codice articolo Essentra :

10257234

Codice articolo precedente:

465368

7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 - 749 0,8417 €
750 + 0,4022 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

63,13 €

75 x 0,8417 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 20.0 mm
H 40.0 mm
h 33.0 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci