Menu Ricerca

Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Nero

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10257326

Codice articolo precedente:

465377

4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1829 €
2500 + 0,1572 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

45,73 €

250 x 0,1829 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 18.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci