Menu Ricerca

Puntale rotondo 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE bianco.
Codice articolo Essentra :

10104323

Codice articolo precedente:

50829

10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1313 €
5000 - 9999 0,0788 €
10000 + 0,063 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

131,30 €

1000 x 0,1313 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 12.7 mm
h 13.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci