Menu Ricerca

Puntale rotondo 31.7 mm LDPE - PIR Nero

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10078716

Codice articolo precedente:

11143

1424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,6383 €
800 + 0,5035 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

51,06 €

80 x 0,6383 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 31.7 mm
h 27.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci