Menu Ricerca

Puntali rotondi - Standard

Disponibile

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Materiale d h Tipo Acquista
0,3753 € - 0,8893 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1465 € - 0,2714 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2337 € - 0,3271 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,4022 € - 0,8417 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1742 € - 0,204 € 14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
20.0 mm
0,1572 € - 0,1829 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
18.0 mm
0,063 € - 0,1313 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1022 € - 0,2647 € 8380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1252 € - 0,3212 € 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,5161 € - 0,6543 € 1424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1414 € - 0,3301 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,4829 € - 1,148 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,5339 € - 1,3294 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1841 € - 0,4104 € 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0719 € - 0,1745 € 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1855 € - 0,4937 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,1291 € - 0,2647 € 1421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1361 € - 0,3212 € 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1361 € - 0,1915 € 34898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,073 € - 0,2343 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
  • di 4
Puntale rotondo 34.9 mm LDPE - PIR Nero

10092910

Fascia di prezzo
0,8893 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 22.0 mm LDPE Nero

10246856

Fascia di prezzo
0,2714 € - 0,1465 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 22.0 mm LDPE Bianco

10246894

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
Puntale rotondo per impieghi gravosi 40.0 mm 20.0 mm PVC Nero

10257234

Fascia di prezzo
0,8417 € - 0,4022 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 20.0 mm LDPE Nero

10257289

Fascia di prezzo
0,204 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Nero

10257326

Fascia di prezzo
0,1829 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

10104323

Fascia di prezzo
0,1313 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 22.2 mm LDPE - PIR Bianco

10069998

Fascia di prezzo
0,2647 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
8380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 25.4 mm LDPE - PIR Bianco

10070055

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 31.7 mm LDPE - PIR Nero

10078716

Fascia di prezzo
0,6543 € - 0,5161 €

Livelli di giacenza
1424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 19.0 mm LDPE - PIR Nero

10082508

Fascia di prezzo
0,3301 € - 0,1414 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 44.4 mm LDPE - PIR Nero

10092682

Fascia di prezzo
1,148 € - 0,4829 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 50.8 mm LDPE Nero

10093108

Fascia di prezzo
1,3294 € - 0,5339 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 28.6 mm LDPE - PIR Bianco

10104583

Fascia di prezzo
0,4104 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 19.0 mm LDPE - PIR Nero

10070024

Fascia di prezzo
0,1745 € - 0,0719 €

Livelli di giacenza
804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 26.9 mm LDPE - PIR Bianco

10071267

Fascia di prezzo
0,4937 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 22.2 mm LDPE - PIR Nero

10070000

Fascia di prezzo
0,2647 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
1421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 25.4 mm LDPE - PIR Nero

10070062

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,1361 €

Livelli di giacenza
7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 16.0 mm LDPE Nero

10246849

Fascia di prezzo
0,1915 € - 0,1361 €

Livelli di giacenza
34898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 16.0 mm LDPE Bianco

10246887

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,073 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco