Menu Ricerca

Protezioni per valvole delle bombole del gas

Disponibile

Le protezioni per le valvole delle bombole del gas sono state progettate in collaborazione con le principali aziende europee del gas. Coprono le filettature delle valvole delle bombole di gas industriali e GPL durante lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto. Presentano una valvola di sfiato che consente la fuoriuscita sicura del gas in caso di apertura involontaria della valvola.

  • Proteggono le valvole delle bombole del gas industriale e GPL quando non sono in uso.
  • Utilizzati per distinguere i cilindri pieni da quelli vuoti.
  • Sono comunemente utilizzati in laboratori, nell'industria medicale e nelle applicazioni edilizie.
Materiale: HDPE, LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0084, SR1060

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale d Tipo Apertura sfiato Acquista
0,1727 € - 0,2144 € 35625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
26.4 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,4076 € - 1,0823 € 2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
38.0 mm
5
Con deflettore di ventilazione
0,1975 € - 0,2144 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
26.4 mm
1
Con deflettore di ventilazione
0,1506 € - 0,2028 € 11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
21.7 mm
1
Con deflettore di ventilazione
0,4615 € - 0,4863 € 16031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
21.8 mm
6
Con deflettore di ventilazione
0,4338 € - 0,4573 € 4616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
24.3 mm
6
Con deflettore di ventilazione
0,1506 € - 0,2893 € 447600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
21.8 mm
1
Con deflettore di ventilazione
0,4338 € - 1,0881 € 1149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
35.0 mm
5
Con deflettore di ventilazione
0,08 € - 0,08 € 1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
30.0 mm
6
Con deflettore di ventilazione
0,1671 € - 0,4642 € 14600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
25.4 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,1906 € - 0,4758 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
25.0 mm
3
Senza apertura di ventilazione
0,192 € - 0,4816 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
28.8 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,1326 € - 0,2083 € 73800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
24.3 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,1312 € - 0,1451 € 157000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
21.8 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,1298 € - 0,2066 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
21.7 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,1575 € - 0,2083 € 148395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
24.3 mm
1
Con deflettore di ventilazione
10073599 0,2349 € - 0,2473 € 4007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
30.0 mm
5
Senza apertura di ventilazione
0,2349 € - 0,2473 € 6431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
30.0 mm
5
Con deflettore di ventilazione
0,1409 € - 0,1547 € 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
28.0 mm
6
Senza apertura di ventilazione
0,2307 € - 0,2722 € 1439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
20.0 mm
4
Senza apertura di ventilazione
  • di 2
Cappuccio per valvola bombola del gas 26.4 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10073032

Fascia di prezzo
0,2144 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
35625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.4 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 38.0 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10074299

Fascia di prezzo
1,0823 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.0 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    5
Cappuccio per valvola bombola del gas 26.4 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073049

Fascia di prezzo
0,2144 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.4 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.7 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073278

Fascia di prezzo
0,2028 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.7 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.8 mm Con deflettore di ventilazione HDPE Giallo

10074305

Fascia di prezzo
0,4863 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
16031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    6
Cappuccio per valvola bombola del gas 24.3 mm Con deflettore di ventilazione HDPE Giallo

10074329

Fascia di prezzo
0,4573 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
4616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.3 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    6
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.8 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073070

Fascia di prezzo
0,2893 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
447600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 35.0 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10074282

Fascia di prezzo
1,0881 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
1149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    5
Cappuccio per valvola bombola del gas 30.0 mm Con deflettore di ventilazione HDPE Giallo

10074336

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,08 €

Livelli di giacenza
1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    6
Cappuccio per valvola bombola del gas 25.4 mm (DIA) A spingere Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10072080

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
14600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 25.0 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10072110

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    3
Cappuccio per valvola bombola del gas 28.8 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10072097

Fascia di prezzo
0,4816 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.8 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 24.3 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10073056

Fascia di prezzo
0,2083 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
73800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.3 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.8 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10072073

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
157000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.7 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10087473

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.7 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 24.3 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073063

Fascia di prezzo
0,2083 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
148395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.3 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 30.0 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10073599

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
4007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    5
Cappuccio per valvola bombola del gas 30.0 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073605

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
6431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    5
Cappuccio per valvola bombola del gas 28.0 mm Senza apertura di ventilazione HDPE Giallo

10074718

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    6
Tappo per valvola bombola del gas LDPE Giallo

10073285

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
1439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    4