Menu Ricerca

Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

Questo pressacavo è ideale per l'uso su armadi elettrici per evitare gli strappi e proteggere il cavo dal movimento durante l'applicazione. Realizzato in grigio con grado di protezione IP68 (se utilizzato con la nostra linea di controdadi e rondelle di tenuta, da ordinare separatamente) è destinato all'uso con filettature PG di lunghezza standard. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10354452

Codice articolo precedente:

159600969902

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,518 €
50 - 999 2,436 €
1000 + 1,5013 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

45,18 €

10 x 4,518 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 4.0 - 8.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 8.1 mm
Tipo accessorio Controdado incluso
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG 9
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci