Menu Ricerca

Pressacavo ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon Nero

Questo pressacavo in nylon nero è stato progettato per ottemperare alle direttive ATEX per la protezione dalle esplosioni. Può essere usato con filettature metriche. Offre una protezione dalle esplosioni fino a II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 ed è certificato secondo PTB 05 ATEX 1068 X. Inoltre, le proprietà di protezione ignifuga sono testate con la prova del filo incandescente a 750 °C secondo EN 60695-2-11.
Codice articolo Essentra :

10304358

Codice articolo precedente:

551795

23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 3,2575 €
250 - 499 2,9317 €
500 + 2,4502 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

162,88 €

50 x 3,2575 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo ATEX
Antideflagrante secondo ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
Intervallo diametro cavo compatibile 6.0 - 13.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 10.0 mm
Classe di protezione DIN DIN40050-T9
Classe di protezione norma EN EN60529
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M20
Materiale Nylon

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci