Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
0,4206 € - 0,6826 € 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
Nero
Senza finitura
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nichelato
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nichelato
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nichelato
0,1858 € - 0,2224 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
1,1118 € - 2,4377 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,8438 € - 3,6602 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
Senza finitura
0,1315 € - 0,1842 € 11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Lucido
0,7273 € - 1,5274 € 6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Opaco
Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
Senza finitura
1,1609 € - 2,4379 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
Richiedi il lead time qui
Quadrato
Naturale
Senza finitura
0,6175 € - 0,922 € 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,8908 € - 1,1897 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,5721 € - 0,5799 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,6741 € - 0,8714 € 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,7761 € - 1,1034 € 16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,6024 € - 0,9371 € 2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
  • di 8
Piedino scorrevole incastro a pressione Nero LDPE

10327364

Fascia di prezzo
0,6826 € - 0,4206 €

Livelli di giacenza
548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 21.0 mm Acciaio Naturale

10301265


Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    21.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
  • Dentini di metallo
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 18.0 mm Acciaio Naturale

10301258


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
  • Dentini di metallo
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 15.0 mm Acciaio Naturale

10301241


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
  • Dentini di metallo
Inserto per tubi 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10280270

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1858 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Dentini di metallo
    N
  • Codice doganale
    3926909790
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379226

Fascia di prezzo
2,4377 € - 1,1118 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379196

Fascia di prezzo
3,6602 € - 1,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; acciaio

10379288


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379325


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Lunghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10073872

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.1 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; feltro

10379356

Fascia di prezzo
1,5274 € - 0,7273 €

Livelli di giacenza
6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; feltro
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379301


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Lunghezza
    28.0 mm
  • Altezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379219

Fascia di prezzo
2,4379 € - 1,1609 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Larghezza
    22.0 mm
  • Altezza
    22.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Piedino scorrevole incastro a pressione 25.0 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302903


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10247037

Fascia di prezzo
0,922 € - 0,6175 €

Livelli di giacenza
670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    18.0 mm
  • Altezza
    11.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256985

Fascia di prezzo
1,1897 € - 0,8908 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256978

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,5721 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256961

Fascia di prezzo
0,8714 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256992

Fascia di prezzo
1,1034 € - 0,7761 €

Livelli di giacenza
16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10247044

Fascia di prezzo
0,9371 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    15.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato