Menu Ricerca

Piedino scorrevole incastro a pressione 25.0 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

L'inserto a molla con piedino scorrevole orientabile quadrato comprende un piedino scorrevole orientabile con inserto a molla, per un'applicazione monoblocco con piedino dalla finitura precisa per mobili. Base in acciaio.
Codice articolo Essentra :

10302903

Codice articolo precedente:

551565

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 25.0 mm
Altezza 26.0 mm
Materiale base (nome esteso) Acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Dentini di metallo No
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci