Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
0,1058 € - 0,2551 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
0,1432 € - 0,3021 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,2307 € - 0,7643 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,1156 € - 0,2049 € 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,1149 € - 0,2708 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,4478 € - 0,8397 € 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,0287 € - 0,1879 € 24450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,2714 € - 0,5516 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,1123 € - 0,265 € 21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,1308 € - 0,2577 € 2473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
8,9104 € - 11,028 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
0,2443 € - 0,4245 € 19592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,1268 € - 0,2113 € 21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,2914 € - 0,5923 € 29700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,1148 € - 0,7594 € 3285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Giallo
Lucido
0,2667 € - 0,8085 € 3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Rosso
Lucido
0,2917 € - 0,7316 € 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Senza finitura
1,0055 € - 1,9927 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nichelato
  • di 8
Rotondo Inserto per tubi 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079447

Fascia di prezzo
0,2551 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni minime calibro
    14.0 mm
  • Diametro
    22.2 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
A cupola Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079805

Fascia di prezzo
0,3021 € - 0,1432 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
A cupola Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079812

Fascia di prezzo
0,7643 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    35.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
A cupola Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079782

Fascia di prezzo
0,2049 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
A cupola Inserto rotondo per tubi 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079799

Fascia di prezzo
0,2708 € - 0,1149 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
A cupola Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256763

Fascia di prezzo
0,8397 € - 0,4478 €

Livelli di giacenza
2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    40.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi Bianco LDPE

10256176

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,0287 €

Livelli di giacenza
24450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Senza finitura
A cupola Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256794

Fascia di prezzo
0,5516 € - 0,2714 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10261309

Fascia di prezzo
0,265 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Dentini di metallo
    N
  • Codice doganale
    3926909790
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183250

Fascia di prezzo
0,2577 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
2473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    20.0 mm
  • Altezza
    17.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183953

Fascia di prezzo
11,028 € - 8,9104 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
  • Finitura
    Ruvido
  • Dentini di metallo
    No
A cupola Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256770

Fascia di prezzo
0,4245 € - 0,2443 €

Livelli di giacenza
19592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256817

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,1268 €

Livelli di giacenza
21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
  • Codice doganale
    3926909790
A cupola Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256787

Fascia di prezzo
0,5923 € - 0,2914 €

Livelli di giacenza
29700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi Giallo LDPE - PIR

10093658

Fascia di prezzo
0,7594 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
3285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Altezza
    16.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Rosso LDPE - PIR

10093665

Fascia di prezzo
0,8085 € - 0,2667 €

Livelli di giacenza
3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Altezza
    16.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Rosso
Rotondo Inserto per tubi 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10093238

Fascia di prezzo
0,7316 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni minime calibro
    16.0 mm
  • Diametro
    31.7 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole incastro a pressione 23.4 mm Bianco Acciaio; nylon

10302972


Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    23.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio; nylon
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10302996

Fascia di prezzo
1,9927 € - 1,0055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    25.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 21.0 mm Acciaio Naturale

10301265


Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    21.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
  • Dentini di metallo