Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
0,2011 € - 0,5086 € 3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Ruvido
0,5056 € - 1,2462 € 69750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Naturale
Senza finitura
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Naturale
Senza finitura
0,1043 € - 0,2513 € 30250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Giallo
Senza finitura
0,2648 € - 0,8119 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio scuro
Lucido
0,5863 € - 1,2945 € 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
Nero
Senza finitura
0,2612 € - 0,2702 € 8936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Verde
Lucido
0,2475 € - 0,2702 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Blu
Lucido
1,1982 € - 2,3734 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Lucido
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,5367 € - 1,4217 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Ruvido
0,4319 € - 1,148 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,4319 € - 1,148 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
Senza finitura
0,5367 € - 1,4217 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
Ruvido
0,194 € - 0,2577 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
  • di 8
Quadrato Inserto per tubi Nero LDPE - PIR

10092996

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    22.2 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10257005

Fascia di prezzo
1,2462 € - 0,5056 €

Livelli di giacenza
69750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 28.5 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302927


Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Piedino scorrevole incastro a pressione 28.5 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302910


Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079454

Fascia di prezzo
0,2513 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
30250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi Giallo LDPE

10265765


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rotondo Inserto per tubi Grigio scuro LDPE - PIR

10074442

Fascia di prezzo
0,8119 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    38.0 mm
  • Altezza
    17.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio scuro
Piedino scorrevole incastro a pressione Nero LDPE

10327388

Fascia di prezzo
1,2945 € - 0,5863 €

Livelli di giacenza
423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081259

Fascia di prezzo
0,2702 € - 0,2612 €

Livelli di giacenza
8936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Altezza
    16.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Verde
Rotondo Inserto per tubi 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Blu LDPE - PIR

10081716

Fascia di prezzo
0,2702 € - 0,2475 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Altezza
    16.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Blu
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10303023

Fascia di prezzo
2,3734 € - 1,1982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    24.8 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303078


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    30.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303092


Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole incastro a pressione 23.4 mm Nero Acciaio; nylon

10302989


Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    23.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio; nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Bianco Nylon

10402887

Fascia di prezzo
1,4217 € - 0,5367 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Bianco Nylon

10402924

Fascia di prezzo
1,148 € - 0,4319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303108


Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    30.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Grigio Nylon

10402931

Fascia di prezzo
1,148 € - 0,4319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Grigio Nylon

10402894

Fascia di prezzo
1,4217 € - 0,5367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Bianco Nylon

10402900

Fascia di prezzo
0,2577 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    28.0 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Lunghezza
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon