Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

Inserti quadrati cromati con base in polietilene (PE) nero. Assicurano una finitura ordinata e raffinata. Scanalati per facilitare l'inserimento e la tenuta. Per pareti di spessore tra 1,0 e 2,0 mm.
Codice articolo Essentra :

10256985

Codice articolo precedente:

465342

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,1897 €
500 + 0,8908 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

59,49 €

50 x 1,1897 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Dentini di metallo N
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci