Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

Inserti quadrati cromati con base in polietilene (PE) nero. Assicurano una finitura ordinata e raffinata. Scanalati per facilitare l'inserimento e la tenuta. Per pareti di spessore tra 1,0 e 2,0 mm.
Codice articolo Essentra :

10247044

Codice articolo precedente:

460964

2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 0,9371 €
125 - 249 0,6693 €
250 + 0,6024 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

23,43 €

25 x 0,9371 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza 35.0 mm
Altezza 15.0 mm
Materiale base (nome esteso) Polietilene
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Cromato
Finitura Cromato
Dentini di metallo No
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci